Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS008Z

BCS S40SS01-GPCFAG-EP02

Kapacitív érzékelők

típuscsalád
Töltöttségi szintérzékelő
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
5 Hz
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
Töltöttségi szintérzékelő
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
5 Hz
Érzékenység
közegtől függően szabályozható
Ház anyaga
PSU
Aktív felület, anyag
PSU
Környezeti hőmérséklet
-10...105 °C
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
Védettség
IP64
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné