Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS00A5

BCS S10T403-XXSFNC-SZ02-T07

Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők

Méret
Ø 18 x 61 mm
típuscsalád
S10
menet (A)
J 3/8” NPTF
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó
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
Ø 18 x 61 mm
típuscsalád
S10
menet (A)
J 3/8” NPTF
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Interfész
Speciális csatoló
Érzékenység
beszabályozható az alapkészüléken
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-10...180 °C
Nyomásállóság max.
6 bar
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
EAC
Védettség
IP68
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné