Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS011K

BCS S04K501-NOCFNG-S04G-T50

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 30 x 96 mm
típuscsalád
S04
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
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
Ø 30 x 96 mm
típuscsalád
S04
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
5 Hz
Érzékenység
közegfüggően betanítható
Funkció
Smart Level 100
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PEEK
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
IO-Link
cULus Listed
EAC
Védettség
IP68
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné