A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
40 x 40 x 10 mm
típuscsalád
Q40
Beépítés
szintben
csatlakozó
csatlakozós kábel, M8x1-apa, 0.50 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,5-GS49 | BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 | |
|
-
Listás ár
|
19.622 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | Q40 | Q40 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | csatlakozós kábel, M8x1-apa, 0.50 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott