A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz
Méret
Ø 6.5 x 19 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
csatlakozós kábel, Speciális csatlakozódugó-Speciális csatlakozódugó, 3.00 m, PUR
Interfész
Speciális csatoló
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
49.455 HUF
Listás ár
|
52.387 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | G06 | G06 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | csatlakozós kábel, Speciális csatlakozódugó-Speciális csatlakozódugó, 3.00 m, PUR | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR |
| Interfész | Speciális csatoló | Speciális csatoló |
| hatótávolság | 0,1...3 mm | 0,1...3 mm |
| Érzékenység | beszabályozható az alapkészüléken | beszabályozható az alapkészüléken |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott