Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BDG029A

BDG HC040-B0M1-LCRS1-1236-AJ20-00A2

Absolute rotary angle sensors

Mérési elv
Hall-érzékelő
mérési tartomány
0...360°
Forgásirány
Az óramutató járásával egyező irány
Max. érzékelhető sebesség
100 1/min
Pontosság
±1.5°
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Mérési elv
Hall-érzékelő
mérési tartomány
0...360°
Forgásirány
Az óramutató járásával egyező irány
Max. érzékelhető sebesség
100 1/min
Pontosság
±1.5°
Ismétlési pontosság
0.13 °
felbontás
≤ 0,09°
Interfész
Analóg, feszültség 5…0 V Analóg, feszültség 0…5 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, mágnes az elülső oldalon
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...32 VDC
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 8.1
27-27-05-02
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné