Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES00U6

BES 516-350-E4-C-02

Induktív érzékelők

Méret
Ø 6.5 x 30 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
2,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 6.5 x 30 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
2,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné