A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 76.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-359-BO-C-02 | BES M30MI-NSC10B-BV03 | BES 516-327-BO-C-03 | |
|
-
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
33.728 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 76.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 400 Hz | 300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott