A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
30 x 10.5 x 16.5 mm
kiképzés
hasáb alakú
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-NO-C-05 | BES 517-352-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
-
Listás ár
|
24.268 HUF
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | NPN nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktív felület, anyag | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott