Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES026C

BES K06K60-NSC15B-EP02

Induktív érzékelők

Méret
Ø 6.5 x 6 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 6.5 x 6 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné