Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES02N0

BES 517-464-RK

Induktív egyelemű végálláskapcsolók

Méret
60 x 15.5 x 57.9 mm
Ház anyaga
PA
hatótávolság
5 mm
Kapcsolási frekvencia
1. Kapcsolási pont: 15 Hz
Méretezési üzemi feszültség Ue
NaNAC
NaNAC
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
60 x 15.5 x 57.9 mm
Ház anyaga
PA
hatótávolság
5 mm
Kapcsolási frekvencia
1. Kapcsolási pont: 15 Hz
Méretezési üzemi feszültség Ue
NaNAC
NaNAC
Beépítés
szintben
Csatlakozás módja
1. Kapcsolási pont: Csavaros kapocs
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné