Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES035J

BES 516-325-SA56-03

Induktív érzékelők

Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
800 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné