A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 50 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
nem polarizált záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-USH70B-S04K | BES M18MF-USC70B-S04K | BES M18MF-USC70B-S04G | |
|
-
Listás ár
|
16.994 HUF
Listás ár
|
16.994 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 51 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Kapcsolókimenet | nem polarizált záró (NO) | nem polarizált záró (NO) | nem polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott