Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES03H2

BES M30MF-GOC15B-BP05

Induktív érzékelők

Méret
Ø 30 x 42.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
polarizált nyitó (NC)
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
Ø 30 x 42.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
polarizált nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
400 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...36 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné