A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 36 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 10,00 m, PUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC80B-BP10-003 | BES M18MD-PSC80B-BP02-003 | BES M18MD-PSC80B-BP05-003 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
36.401 HUF
Listás ár
|
18.180 HUF
Listás ár
|
32.546 HUF
Listás ár
|
30.792 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 10,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 3,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott