Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11

Induktív biztonsági érzékelők

Teljesítményszint
D
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reakcióidő, max.
1 ms
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Teljesítményszint
D
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reakcióidő, max.
1 ms
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Biztonság
EAC
WEEE
Indulási irány
az aktív felülethez képest tetszőlegesen
biztosított kapcsolási távolság Sao
5 mm
Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
7 mm
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kapcsolókimenet
PNP OSSD; PNP nyitó (NC)
Beépítés
szintben
Méret
Ø 18 x 70.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Védettség
IP67
Ház anyaga
Sárgaréz, fehérbronz
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné