Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12

Induktív biztonsági érzékelők

Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reakcióidő, max.
200 ms
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reakcióidő, max.
200 ms
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Biztonság
WEEE
hatásmechanizmus
érintés nélküli (induktív)
Indulási irány
az aktív felülethez képest tetszőlegesen
biztosított kapcsolási távolság Sao
15 mm
Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
30 mm
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kapcsolókimenet
2x PNP OSSD
Beépítés
egyik oldalon szoros
Méret
40 x 40 x 66 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C, ≤ 10 év használati időtartamra 10...40 °C, ≤ 20 év használati időtartamra
Védettség
IP67
Ház anyaga
cink présöntés
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné