Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES05R3

BES 516-3056-G-E4-C-PU-00,15

Induktív érzékelők

Méret
Ø 5 x 28 mm
kiképzés
D3.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
Ø 5 x 28 mm
kiképzés
D3.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3500 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 0.15 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné