Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES05UM

BES M30EH2-GNX15F-BT02-X05

Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre

Méret
Ø 30 x 77 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
Interfész
NAMUR
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
Ø 30 x 77 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
380 Hz
Ház anyaga
AISI 316Ti
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, FEP
Üzemi feszültség Ub
7...9.6 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...140 °C, lásd a tanúsítványt
Ex kategória
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cCSAus
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné