Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES060L

BES G06EA-GNR20B-FT01-553

Induktív Namur érzékelők

Méret
Ø 6.5 x 15 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Interfész
NAMUR
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
Ø 6.5 x 15 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
Kerámia
csatlakozó
Kábel, 1,00 m, PTFE
Üzemi feszültség Ub
5...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...40 °C
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné