A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres üvegszálak egyenes és szögletes optikával
kivitel
M5, standard
Referencia alapkészülék
BFB M18M-011-P-S4
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
3 m
Köpenyanyag
PUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LAA-UZG-20-3 | BFO 18A-LAA-UZG-20-2 | |
|
-
Listás ár
|
88.853 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | M5, standard | M5, standard |
|---|---|---|
| Referencia alapkészülék | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Száltípus anyaga | üveg | üveg |
| kábelhossz L | 3 m | 2 m |
| Köpenyanyag | PUR | PUR |
| hatótávolság | 200 mm | 200 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Anyag | Sárgaréz feketített | - |
| Aktív felület, szálak | Köteg Ø 1,0 mm | Köteg Ø 1,0 mm |
| Aktív felület, szálak elrendezése | homogén köteg | homogén köteg |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott