Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFO001Y

BFO 18A-LFF-SMG-10-3

Hengeres üvegszálak egyenes és szögletes optikával

kivitel
Ø 2, 90°-os optika
Referencia alapkészülék
BFB M18M-011-P-S4
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
3 m
Köpenyanyag
szilikon, nem rozsdásodó acélon
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
Ø 2, 90°-os optika
Referencia alapkészülék
BFB M18M-011-P-S4
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
3 m
Köpenyanyag
szilikon, nem rozsdásodó acélon
hatótávolság
100 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...150 °C
Aktív felület, szálak
Köteg Ø 1,4 mm
Aktív felület, szálak elrendezése
homogén köteg
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné