A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres üvegszálak egyenes és szögletes optikával
kivitel
Ø 6, 90°-os optika
Referencia alapkészülék
BFB M18M-011-P-S4
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
2.5 m
Köpenyanyag
PUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-UZG-30-2,5 | BFO 18A-XAE-UZG-30-1 | |
|
-
Listás ár
|
70.498 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | Ø 6, 90°-os optika | Ø 6, 90°-os optika |
|---|---|---|
| Referencia alapkészülék | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Száltípus anyaga | üveg | üveg |
| kábelhossz L | 2.5 m | 1 m |
| Köpenyanyag | PUR | PUR |
| hatótávolság | 20 mm | 20 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Anyag | Sárgaréz feketített | - |
| Aktív felület, szálak | Köteg Ø 3,0 mm | Köteg Ø 3,0 mm |
| Aktív felület, szálak elrendezése | szakaszolt köteg | szakaszolt köteg |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| alkalmazás | - | BFB optoerősítőkhöz |
Csak a CAD modell letöltése támogatott