A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres üvegszálak egyenes és szögletes optikával
kivitel
Ø 2, 90°-os optika
Referencia alapkészülék
BFB M18M-011-P-S4
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
3 m
Köpenyanyag
szilikon, nem rozsdásodó acélon
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-3 | BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| kivitel | Ø 2, 90°-os optika | Ø 2, 90°-os optika |
|---|---|---|
| Referencia alapkészülék | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Száltípus anyaga | üveg | üveg |
| kábelhossz L | 3 m | 1 m |
| Köpenyanyag | szilikon, nem rozsdásodó acélon | szilikon, nem rozsdásodó acélon |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Anyag | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, szálak | Köteg Ø 1,4 mm | Köteg Ø 1,4 mm |
| Aktív felület, szálak elrendezése | szakaszolt köteg | szakaszolt köteg |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| alkalmazás | - | BFB optoerősítőkhöz |
Csak a CAD modell letöltése támogatott