Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFO005Y

BFO D22-LD-EAK-10-20

Hengeres műanyag szálak egyenes és szögletes optikával

kivitel
4,4x2,2 duplexkábel
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
20 m
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
4,4x2,2 duplexkábel
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
20 m
Köpenyanyag
PE
hatótávolság
120 mm L = 2 m-hez
Környezeti hőmérséklet
-55...70 °C
Aktív felület, szálak
Ø 1,0 mm (2x)
Aktív felület, szálak elrendezése
egymás mellett
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné