Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFO005Z

BFO D22-XA-CD-EAK-110-02

Szögletes műanyag szálak szögletes és egyenes csatlakozással

kivitel
6x19, optikai rács
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
2 m
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
6x19, optikai rács
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
2 m
Köpenyanyag
PE
hatótávolság
100 mm
Környezeti hőmérséklet
-55...70 °C
Anyag
Sárgaréz nikkelezett
Aktív felület, szálak
Ø 0,25 mm (32x)
Aktív felület, szálak elrendezése
Sor
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné