Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BFO006F

BFO 30S-LEE-SMG-20-1

Hengeres műanyag szálak egyenes és szögletes optikával

kivitel
Ø 6, 90°-os optika
Referencia alapkészülék
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
1 m
Köpenyanyag
szilikon, nem rozsdásodó acélon
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
Ø 6, 90°-os optika
Referencia alapkészülék
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
1 m
Köpenyanyag
szilikon, nem rozsdásodó acélon
hatótávolság
2000 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...150 °C
Anyag
Sárgaréz feketített
Aktív felület, szálak
Köteg Ø 1,0 mm
Aktív felület, szálak elrendezése
homogén köteg
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné