A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzet alakú fényrácsok
kivitel
5x10, optikai rács
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
2 m
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-CD-EAK-110-02 | |
|
60.183 HUF
Listás ár
|
60.620 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | 5x10, optikai rács | 6x19, optikai rács |
|---|---|---|
| alkalmazás | BFB optoerősítőkhöz | BFB optoerősítőkhöz |
| Referencia alapkészülék | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Száltípus anyaga | PMMA | PMMA |
| kábelhossz L | 2 m | 2 m |
| Köpenyanyag | PE | PE |
| Környezeti hőmérséklet | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Anyag | Sárgaréz nikkelezett | ABS-műanyag |
| Aktív felület, szálak | Ø 0,25 mm (16x) | Ø 0,25 mm (32x) |
| Aktív felület, szálak elrendezése | Sor | Sor |
| Védettség | IP65 | IP65 |
| hatótávolság | - | 350 mm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott