Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BFO00CA

BFO D22-XA-EK-PAK-10-02

Száloptikai érzékelők

kivitel
Ø 3, vékony hegy, 90°.os optika
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
2 m
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
Ø 3, vékony hegy, 90°.os optika
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
2 m
Köpenyanyag
PVC
hatótávolság
35 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Anyag
nemesacél
Aktív felület, szálak
Ø 0,5 mm (2x)
Aktív felület, szálak elrendezése
egymás mellett
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné