Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFS0002

BFS 26K-PS-L02-S115-C

Műanyagból (ABS)

típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
3x PNP záró (NO)
bemeneti funkció
Szín betanítása (kapcsolási pont)
billentyűzár be/ki
Emitter be/ki
működési elv
Színérzékelő
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
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
3x PNP záró (NO)
bemeneti funkció
Szín betanítása (kapcsolási pont)
billentyűzár be/ki
Emitter be/ki
működési elv
Színérzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fix fókuszú
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
fehér fény
fényfolt mérete
2 x 2 mm 22 mm-nél
hatótávolság
15...30 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
12...28 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné