Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFS000H

BFS 30M-USS-L03-OD12

Színérzékelők

típuscsalád
30M
Méret
Ø 30 x 118 mm
Interfész
RS232
7x PNP/NPN záró (NO)
bemeneti funkció
Trigger
működési elv
Színérzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
30M
Méret
Ø 30 x 118 mm
Interfész
RS232
7x PNP/NPN záró (NO)
bemeneti funkció
Trigger
működési elv
Színérzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fix fókuszú
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
fehér fény
fényfolt mérete
Ø 8 mm 50 mm-nél
hatótávolság
30...100 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M16x1
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cETLus
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné