A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Színérzékelők
típuscsalád
30M
Méret
Ø 30 x 118 mm
Interfész
RS232
4x PNP/NPN záró (NO)
4x PNP/NPN záró (NO)
bemeneti funkció
Trigger
működési elv
Színérzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Listás ár
|
515.711 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Interfész |
RS232 4x PNP/NPN záró (NO) |
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) PNP/NPN Nyitó/záró (NC/NO) |
| bemeneti funkció | Trigger | - |
| működési elv | Színérzékelő | Színérzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, fix fókuszú | - |
| sugár-jelleg | fókuszált | - |
| Fény jellege | fehér fény | fehér fény |
| fényfolt mérete | Ø 8 mm 50 mm-nél | - |
| hatótávolság | 30...100 mm | - |
| csatlakozó | Csatlakozó, M16x1 | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | alumínium, bevonatos |
| Aktív felület, anyag | üveg | - |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cETLus CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott