Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Hőmérsékletjeladó analóg kimeneti jelekkel 4...20 mA (magas EMC-ellenállás)

mérési tartomány
-30...150 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
mérési tartomány
-30...150 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
50 mm
Folyamat csatlakozója
NPT 1/4" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Nyomásállóság max.
270 bar
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, IP69, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné