Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BGL001Z

BGL 5A-005-S49

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

típuscsalád
A
Méret
10 x 25 x 54 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
A
Méret
10 x 25 x 54 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 1.0 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné