Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BGL006T

BGL 5M-001-VC-00,20-S75

Helytakarékos, műanyagból készült villás fénysorompók különböző kivitelben

Méret
13.4 x 14.6 x 20.6 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
13.4 x 14.6 x 20.6 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
NPN nyitó (NC)
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Fény jellege
LED infrared infravörös
csatlakozó
csatlakozó, PVC
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
5...24 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné