Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Induktív csatlakozók a jelátvitelhez

Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Digitális bemenetek
8x PNP
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Digitális bemenetek
8x PNP
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 12 pólusú, 0,20 m, PUR
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
0.5 A
Ház anyaga
PBTP
Méret
40 x 40 x 52 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...65 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné