Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115

Elektromechanikus zárva tartó berendezések

B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. kapcsolás
Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
alacsony
Engedély / megfelelőség
CE
Biztonság
Biztonság
WEEE
hatásmechanizmus
mechanikus - erő, érintkező
Az érintkezők száma
2x kényszernyitó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. kapcsolás
Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
alacsony
Engedély / megfelelőség
CE
Biztonság
Biztonság
WEEE
hatásmechanizmus
mechanikus - erő, érintkező
Az érintkezők száma
2x kényszernyitó
használati kategória
AC-15
DC-13
Indulási irány
oldalt + felül
Tartás, mód/elv
igen, rugóerő (nyugalmi áram)
Tartóerő FZH
2500 N
Segédkireteszelés
Kulcs
Menekülési kireteszelés
igen
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
Méret
40 x 247.7 x 61.3 mm
Környezeti hőmérséklet
0...40 °C
Védettség
IP65
Ház anyaga
alumínium
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné