Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92

Transzponderkódolású biztonsági érzékelők

Special characteristics
Washdown
Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
nagy
Reakcióidő, max.
100 ms
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Biztonság
Ecolab
WEEE
hatásmechanizmus
érintés nélküli (RFID)
Indulási irány
az aktív felülethez képest tetszőlegesen
Működtető, kihúzóerő
0 N
biztosított kapcsolási távolság Sao
10 mm
Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
20 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
2x PNP OSSD
Beépítés
szintben
Méret
106 x 25 x 22 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65
IP67
IP69
Ház anyaga
Hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné