Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BID000W

BID Q02K-4R300

Transzponderkódolású biztonsági érzékelők

Engedély / megfelelőség
Biztonság
cULus
CE
WEEE
Beépítés
tetszőleges
Méret
22 x 7 x 9 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...65 °C
Ház anyaga
hőre lágyuló műanyag
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
Biztonság
cULus
CE
WEEE
Beépítés
tetszőleges
Méret
22 x 7 x 9 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...65 °C
Ház anyaga
hőre lágyuló műanyag
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné