Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Transzponderkódolású biztonsági érzékelők

Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Biztonság
Ecolab
WEEE
hatásmechanizmus
érintés nélküli (RFID)
Működtető, kihúzóerő
18 N
Beépítés
tetszőleges
Méret
91 x 25 x 22 mm
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
Biztonság
Ecolab
WEEE
hatásmechanizmus
érintés nélküli (RFID)
Működtető, kihúzóerő
18 N
Beépítés
tetszőleges
Méret
91 x 25 x 22 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Ház anyaga
Hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné