Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Transzponderkódolású zárva tartó berendezések

Special characteristics
Washdown
Teljesítményszint
e (reteszelő funkcióhoz)
d (zárva tartó funkcióhoz)
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz)
SIL (IEC 61508)
3 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz)
SIL CL (EN 62061)
3 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
Teljesítményszint
e (reteszelő funkcióhoz)
d (zárva tartó funkcióhoz)
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz)
SIL (IEC 61508)
3 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz)
SIL CL (EN 62061)
3 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz)
Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
nagy
Reakcióidő, max.
100 ms
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Biztonság
Ecolab
WEEE
hatásmechanizmus
érintés nélküli (RFID)
használati kategória
DC-12: 24 V/0,25 A
DC-13: 24 V/0,25 A
Indulási irány
oldalt
Tartás, mód/elv
igen, rugóerő (nyugalmi áram)
Tartóerő FZH
1000 N
Segédkireteszelés
Csavarhúzó
Menekülési kireteszelés
nem
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
Kapcsolókimenet
2x PNP OSSD;PNP nyitó (NC)
Méret
87.5 x 120 x 35 mm
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP69, IP67, IP66
Ház anyaga
Hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné