Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIR0013

BIR 01-0400-K12LL3-000S04

Jelátvitel IO-Link segítségével

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
400 mm
Interfész
IO-Link: V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
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
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
400 mm
Interfész
IO-Link: V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné