Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS00KH

BIS L-222-03/L

RFID LF címkék (125 kHz)

termékcsoport
LF (125 kHz)
Méret
Ø 10.2 x 4.5 mm
Communication
Read Only
antenna alakja
kerek
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (125 kHz)
Méret
Ø 10.2 x 4.5 mm
Communication
Read Only
antenna alakja
kerek
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
Tárolási hőmérséklet
-30...85 °C
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Ház anyaga
PA 12, EP öntvénnyel
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné