Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS00UA

BIS M-111-02/L-PR

RFID HF címkék (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 30 x 2.8 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 30 x 2.8 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
2000 Byte
Tárolási hőmérséklet
-25...85 °C
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
140 °C 1x100 h;-40 °C…+90 °C 1x1000 h
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Ház anyaga
PA 6
Védettség
IP68
Beépítés
fémmentes (szabad zóna) (acélban)
Engedély / megfelelőség
CE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné