Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS00ZK

BIS M-620-067-A01-04-ST30

RFID HF kiértékelő egységek (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Interfész
RS485
Támogatott RFID-technológiák
HF 13.56 MHz (BIS M)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
1
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Interfész
RS485
Támogatott RFID-technológiák
HF 13.56 MHz (BIS M)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
1
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Ház anyaga
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Védettség
IP65, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
WEEE
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné