A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Többfrekvenciás kiértékelő egységek BIS V
termékcsoport
Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
Interfész
EtherCAT
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
4
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Vámpótlék nélküli alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Vámmentes áruk
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA3 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
Listás ár
|
510.774 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | Univerzális kiértékelő egységek (BIS V) | Univerzális kiértékelő egységek (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfész | EtherCAT | EtherCAT |
| Támogatott RFID-technológiák |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma | 4 | 4 |
| Üzemi feszültség Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Védettség | IP65, dugaszolható csatlakozóval | IP65, dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| csatlakozó |
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt 7/8"-apa, 5--pólusú |
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt 7/8"-apa, 5--pólusú |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott