Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Hamarosan már nem elérhető

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

UHF-tartományban (860...960 MHz) működő antennákkal ellátott leolvasókészülék

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
902…928 MHz
Rádióengedély
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Méret
Ø 30 x 98 mm
antenna alakja
Planar
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
902…928 MHz
Rádióengedély
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Méret
Ø 30 x 98 mm
antenna alakja
Planar
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
RS485 (csak BIS V csatlakozással)
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné