Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BKT000N

BKT M-15C-U-S4

Kontraszt szkenner

típuscsalád
M
Méret
31 x 97.8 x 62.3 mm
Interfész
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) analóg, feszültség 0…5.5 V
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
M
Méret
31 x 97.8 x 62.3 mm
Interfész
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) analóg, feszültség 0…5.5 V
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
fehér fény
fényfolt mérete
Ø 3 mm 9 mm-nél
hatótávolság
7...11 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné