Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BLA000K

BLA 50A-002-S4-SA7

Fénysávok és fényrácsok

típuscsalád
A
Méret
100 x 27 x 93 mm
Interfész
IO-Link 1.1
működési elv
Fényszalag
Optikai sajátosság
CCD-technika
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
A
Méret
100 x 27 x 93 mm
Interfész
IO-Link 1.1
működési elv
Fényszalag
Optikai sajátosság
CCD-technika
sugár-jelleg
kollimált fényszalag, szélesség 54 mm
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
0...2 m
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 4--pólusú
3-as csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné