Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BLG000K

BLG 4A-105-600-014-O01-SX

Ujjvédelem

Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reakcióidő, max.
33 ms
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reakcióidő, max.
33 ms
Engedély / megfelelőség
Biztonság
cULus
CE
WEEE
hatásmechanizmus
érintésmentes (optoelektronikus)
Érzékelési képesség
14 mm
Védőmező-magasság (Hp)
1050 mm
hatótávolság
6 m
1-es csatlakozó
Adó: M12x1-apa, A-kódolt
2-es csatlakozó
Vevő: M12x1-apa
Kapcsolókimenet
2x PNP OSSD
Méret
32.3 x 1133.2 x 37 mm
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Védettség
IP65
Ház anyaga
alumínium, lakkozott, sárga (RAL 1003)
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné